9X-3604: Kolbendichtung
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9X-3604: Kolbendichtung

    Ersatzteilnummer: 9X-3604
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Typ 3

    Eine zweiteilige Dichtung, die aus einem Kolbenring und einem Expander besteht und verhindert, dass Öl zwischen der Stangenseite des Zylinders und der Deckelseite fließt. Die Kolbendichtung besteht in der Regel aus Teflon, doch optional stehen für Anwendungen mit Drücken von mehr als 20.670 kpa (3000 psi) auch Nylondichtungen zur Verfügung. Die verschieden geformten Expander bestehen aus Nitril.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bohrungsdurchmesser ("): 6,30
    • Dichtringform: Typ 3
    • Nutbreite – A (+/- 0,002") ("): 0,38
    • Nutdurchmesser – B (+/- 0,003") ("): 5,54
    log loaders forestry
    325DFMLL

    wheel tractor scrapers
    631K, 631KLRC, 637KLRC

    wheel tractor-scraper
    637K, 631K

    track feller bunchers
    522, 532, 522B

    wheel-type loader
    962 993K, 950K, 962K, 962M, 950M

    forest products
    1190, 521, 1190T, 2391, 521B, 511, 2390, 2290, 1290T, 2491

    track excavators
    330C, 345C, 323, 320EL, 340D2L, 349EL, 345DL, 320CS, 336FLN, 321DLCR, 336DL, 330BL, 330CL, 325CL, 330L, 345CLVG, 320CL, 330DL, 330, 345BL, 349FL, 318B, 336F, 330LN, 320BL, 323FLN

    material handler
    MH3022, MH3024, M325D MH M325D L MH

    wheeled excavator
    M318C MH M318C, M318, M325C MH M318D MH M322D2 MH M318D, M320D2, M320F

    track-type loader
    973D, 973

    wheel loaders
    950M, 962M, 950K, 962K, 993KLRC

    excavator
    330D, 336D, 350, 324D, 325C FM 336F LN 345C L M325D L MH 568 FM 336D L 336E HVG 330D MH 330C L 345B II 330D L 385B, 345D L 5090B, 320C, 330B L 325C, 323D L 349D L 323F 345C, 330D LN 349E L 323E L 320E LN 320B, 319C 385C, 336D2 L 345B L 323E LN 352F, 330B LN 320B N 352F-VG 329D L 345D, 365B, 349E L VG 323D SA 323D S 319D L 336F L 365C 5080, 330C, 340D L 325B L 323D, 325D FM LL 329D LN 330C MH 324D L 325F 330C FM 323D LN 330C LN 345D L VG 330D FM 323F SA 323F OEM 350 L 345B, 325D L 340F L UHD 330 L 336E L 385C FS 349F L 336D LN 349D, 558 568 FM LL 349D2, 318C, 336D2, 349D2 L 320B L 325C L 320E L 320F L 320, 321D LCR 323F L 323F LN 330, 345B II MH 323E SA 320B S 349E, 325F LCR 320E, 325D FM 319D LN 365B II 319D

    wheel excavators
    M320D2