9X-3607: Kolbendichtung
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9X-3607: Kolbendichtung

    Ersatzteilnummer: 9X-3607
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Typ 3

    Eine zweiteilige Dichtung, die aus einem Kolbenring und einem Expander besteht und verhindert, dass Öl zwischen der Stangenseite des Zylinders und der Deckelseite fließt. Die Kolbendichtung besteht in der Regel aus Teflon, doch optional stehen für Anwendungen mit Drücken von mehr als 20.670 kpa (3000 psi) auch Nylondichtungen zur Verfügung. Die verschieden geformten Expander bestehen aus Nitril.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bohrungsdurchmesser ("): 6,69
    • Dichtringform: Typ 3
    • Nutbreite – A (+/- 0,002") ("): 0,38
    • Nutdurchmesser – B (+/- 0,003") ("): 5,93
    com
    836H, 836G

    wheel tractor scrapers
    631K, 631KLRC, 637KLRC

    whex
    M330D M320, M324D2 MH W345B II W345C MH M322D, M322C, M322D2, M322D MH M322F, M325B W330B

    fp
    TK1051, 345C, 322C

    track excavators
    345C, 385C, 330C, 330BL, 336DL, 345CLVG, 322BLN, 349EL, 345DL, 322CLN, 325BL, 325DL, 340D2L, 336ELH, 330CL, 330DL, 330L, 330, 345BL, 325, 330LN

    wtl
    972M, 966M, 972M XE 966H, 980M, 966M XE 950M, 966K XE 980K HLG 962M, 966K, 97AM 966L, 962K, 962

    exc
    330D L 329D L 336E L 336E LH 330D LN 324E LN 350 L 349D L 345C, 336D L 322C FM 349E L VG 336D LN 345B II 322C, 325D L 345D L 349D2 L 345D L VG 345B L 330C L 568 FM LL 326F LN 345C MH 336E LN 324E L 336D2 L 324D LN 350, 330B L 325B L 345B, 324D L 325D, 326F, 340D2 L 340D L 349D2, 330C, 345B II MH 349E L 345C L 330D, 322B L 330B LN 330C FM 330D FM 336D, 330C LN 325C, 385C L 324D, 349F L 336D2, 349D, 330, 330 L 324D FM LL 329D LN 326F L 336E LNH 568 FM 336E, 324D FM 322B LN 349E, 325B LN 345D

    forestry excavators
    322CFMLGP

    wts
    637K, 631K

    wtt
    834K, 834H

    mh
    MH3024, MH3026

    wheel loaders
    980M, 966H, 966K, 980L, 966M, 962M, 962K, 950M, 966L, 972L, 966MXE, 972MXE

    wheel dozers
    834G

    wheel excavators
    M325BMH, W345BIIMH