9X-3610: Kolbendichtung
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9X-3610: Kolbendichtung

    Ersatzteilnummer: 9X-3610
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Typ 3

    Eine zweiteilige Dichtung, die aus einem Kolbenring und einem Expander besteht und verhindert, dass Öl zwischen der Stangenseite des Zylinders und der Deckelseite fließt. Die Kolbendichtung besteht in der Regel aus Teflon, doch optional stehen für Anwendungen mit Drücken von mehr als 20.670 kpa (3000 psi) auch Nylondichtungen zur Verfügung. Die verschieden geformten Expander bestehen aus Nitril.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bohrungsdurchmesser ("): 7,09
    • Dichtringform: Typ 3
    • Nutbreite – A (+/- 0,002") ("): 0,38
    • Nutdurchmesser – B (+/- 0,003") ("): 6,32
    material handler
    336D LN 365C 330C L 365C L 330D L 558 5080, 5090B, M325D L MH 330B L 385C, 365B L 385C FS 330B LN 325D FM LL 325C FM 365B, 325B L M325D MH

    track-type tractor
    D10T2

    wheeled excavator
    M325B M325C MH

    wheel-type loader
    980L, 980K HLG 962M, 962K, 980M, 962 980K

    work tool
    P16 P28 CR35 CR50 S50 S130 CR28 P40 CR20 S80 P25 S30 S25 S40

    excavator
    336D LN 365C 330C L 365C L 330D L 558 5080, 5090B, M325D L MH 330B L 385C, 365B L 385C FS 330B LN 325D FM LL 325C FM 365B, 325B L M325D MH