9X-4563: DICHTUNGS-AS
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9X-4563: DICHTUNGS-AS

    Ersatzteilnummer: 9X-4563
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Typ 3

    Eine zweiteilige Dichtung, die aus einem Kolbenring und einem Expander besteht und verhindert, dass Öl zwischen der Stangenseite des Zylinders und der Deckelseite fließt. Die Kolbendichtung besteht in der Regel aus Teflon, doch optional stehen für Anwendungen mit Drücken von mehr als 20.670 kpa (3000 psi) auch Nylondichtungen zur Verfügung. Die verschieden geformten Expander bestehen aus Nitril.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Abmessungen Übergröße: 0,030
    • Bohrungsdurchmesser ("): 5,50
    • Dichtringform: Typ 3
    • Nutbreite – A (+/- 0,002") ("): 0,63
    • Nutdurchmesser – B (+/- 0,003") ("): 4,73
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.