9X-6382: CM DICHTUNG MASSENGUT
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9X-6382: CM DICHTUNG MASSENGUT

    Ersatzteilnummer: 9X-6382
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Großdichtung

    Beschreibung:
    Großdichtungen werden in der Regel zum Abdichten von Gehäusen verwendet und können auch zur Schalldämmung, Schwingungsisolation, Dämpfung oder Wärmeisolierung eingesetzt werden.

    Zur Befestigung können sie mit Klebstoff angebracht, eingeclipst, in eine Nut gedrückt oder mit einem Verschlusswerkzeug eingebaut werden. Viele Dichtungen werden nach Längeneinheiten verkauft.

    Merkmale:
    Cat®-Großdichtungen bestehen aus Materialien, deren Temperatur-, Chemikalien- und UV-Beständigkeit speziell auf die jeweilige Anwendung zugeschnitten ist. Abmessungen, Geometrie und Befestigungsmethode der Dichtungen sind auf die umgebenden Strukturen abgestimmt, wodurch für lang anhaltende Dichtleistung gesorgt wird.

    Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtungen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    Großdichtungen werden in der Regel zum Abdichten von Gehäusen wie Fenster, Abdeckungen und Kabinengehäuse eingesetzt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Kleber: Ja
    • Material-: Erweitertes Gummi
    • Querschnittsbreite ("): 7,87
    • Querschnittstärke ("): 3,94
    mex
    302.5

    ttt
    D6T XL D11T, D6T, D8T, D6T LGPPAT D6T LGP D6T XW D10T, D9T, D6T XL PAT D6T XW PAT D6N D5R2

    bhl
    434F2, 444F2, 434F, 444F

    off highway trucks
    789D

    mg
    24H

    it
    IT12B

    mh
    MH3037

    wheel loaders
    924K 930K 938K 926M 930M

    oht
    777D, 771D, 777E 773E, 793F, 775D, 773D, 769D, 776D, 793F CMD 775E, 797F

    ttl
    953D

    wtl
    930K 924K 938M 966G, 962G II 930M 938K 950G II 972G

    comp
    CB-534D, PF-290B, PS-360B