9X-6383: CM DICHTUNG MASSENGUT
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9X-6383: CM DICHTUNG MASSENGUT

    Ersatzteilnummer: 9X-6383
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Dichtung

    Beschreibung:
    Großdichtungen werden in der Regel zum Abdichten von Gehäusen verwendet und können auch zur Schalldämmung, Schwingungsisolation, Dämpfung oder Wärmeisolierung eingesetzt werden.

    Zur Befestigung können sie mit Klebstoff angebracht, eingeclipst, in eine Nut gedrückt oder mit einem Verschlusswerkzeug eingebaut werden. Viele Dichtungen werden nach Längeneinheiten verkauft.

    Merkmale:
    Cat®-Großdichtungen bestehen aus Materialien, deren Temperatur-, Chemikalien- und UV-Beständigkeit speziell auf die jeweilige Anwendung zugeschnitten ist. Abmessungen, Geometrie und Befestigungsmethode der Dichtungen sind auf die umgebenden Strukturen abgestimmt, wodurch für lang anhaltende Dichtleistung gesorgt wird.

    Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtungen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    Großdichtungen werden in der Regel zum Abdichten von Gehäusen wie Fenster, Abdeckungen und Kabinengehäuse eingesetzt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Kleber: Ja
    • Material-: Erweitertes Gummi
    • Querschnittsbreite ("): 5,91
    • Querschnittstärke ("): 1,97
    track-type tractor
    D6T, D6N LGP D6N XL D3C III D6R, D4C III D7E, D5C III D6R STD D6N D7E LGP D6R XL

    wheel tractor-scraper
    613G

    integrated toolcarrier
    IT14F, IT12B

    mini hydraulic excavator
    304E2 303.5E2 CR 304E2 CR 304.5E2 303.5E2 308E2 CR

    wheel-type loader
    910F, 910K 906H2 907H 907K 962K, 906H 914K 906M 908M 907M 907H2 918M 908H2 908H 906K 950K, 908K 910E, 910M 914M

    track-type loader
    933C, 939C

    forest products
    533, HA870, HA770, 2470C, HA771, 2570C, TK732, TK380, 2864C, 553C, TK752, TK741, HA871, 548 563C, 573C, 586C, TK722, 2670C, 1190T, 2670D, TK751, 1290T, 563D, 2570D, 543, TK371, TK721, TK711, TK381, 573D, 1190, TK370

    drill
    MD6250

    off-highway truck
    772G, 769D, 793F CMD 773D, 793F, 770G, 772G OEM 773E, 770G OEM 789D, 771D, 777D, 775D, 776D, 775E, 797F