9X-6442: CM-DICHTUNG STK
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9X-6442: CM-DICHTUNG STK

    Ersatzteilnummer: 9X-6442
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Großdichtung

    Beschreibung:
    Großdichtungen werden in der Regel zum Abdichten von Gehäusen verwendet und können auch zur Schalldämmung, Schwingungsisolation, Dämpfung oder Wärmeisolierung eingesetzt werden.

    Zur Befestigung können sie mit Klebstoff angebracht, eingeclipst, in eine Nut gedrückt oder mit einem Verschlusswerkzeug eingebaut werden. Viele Dichtungen werden nach Längeneinheiten verkauft.

    Merkmale:
    Cat®-Großdichtungen bestehen aus Materialien, deren Temperatur-, Chemikalien- und UV-Beständigkeit speziell auf die jeweilige Anwendung zugeschnitten ist. Abmessungen, Geometrie und Befestigungsmethode der Dichtungen sind auf die umgebenden Strukturen abgestimmt, wodurch für lang anhaltende Dichtleistung gesorgt wird.

    Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtungen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    Großdichtungen werden in der Regel zum Abdichten von Gehäusen wie Fenster, Abdeckungen und Kabinengehäuse eingesetzt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Ausführungsart: Kanal mit seitlicher Leuchte
    • Gesamtbreite (mm): 110
    • Gesamthöhe (mm): 210
    • Gesamthöhe ("): 8,27
    integrated toolcarrier
    IT38G

    paving compactor
    PF-300B, CP-563C, CS-563C PS-300B, CS-573C, CS-583C

    engine - generator set
    3456 3508B G3516 3516 3516B G3406 3512B 3508 3512 G3508 3412C G3412 PM3512 PM3508 G3512 PM3516 G3412C

    wheel-type loader
    980G, 962G, 938G, 950G, 966F II 970F

    wheel dozer
    824G

    engine - industrial
    G3408C G3408 G3508 G3516 G3512 G3606 G3608 G3616 G3612 G3412

    earthmoving compactor
    825G, 826G

    challenger
    75C, 65D, 65C, 70C, 85C