9X-7264: Kolbendichtung
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9X-7264: Kolbendichtung

    Ersatzteilnummer: 9X-7264
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Typ 3

    Eine zweiteilige Dichtung, die aus einem Kolbenring und einem Expander besteht und verhindert, dass Öl zwischen der Stangenseite des Zylinders und der Deckelseite fließt. Die Kolbendichtung besteht in der Regel aus Teflon, doch optional stehen für Anwendungen mit Drücken von mehr als 20.670 kpa (3000 psi) auch Nylondichtungen zur Verfügung. Die verschieden geformten Expander bestehen aus Nitril.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bohrungsdurchmesser ("): 5,00
    • Dichtringform: Typ 3
    • Nutbreite – A (+/- 0,002") ("): 0,38
    • Nutdurchmesser – B (+/- 0,003") ("): 4,23
    bhl
    436C, 426C

    wktl
    HYDRAULIC

    ttl
    963K

    track type tractors
    D6T, D6KLGP, D6NLGP, D6NXL, D6K2LGP, D6K2XL, D6RIII, D5TXL, D5RLGP, D5R2XL, D6TXL, D6TLGP, D6RIIILGP, D6TXW, D6KXLARMY

    track excavators
    325CCR, 320EL

    articulated trucks
    735B, D350EII, 735, 735D, 730C, 735DLRC, 730, 730C2, 730D, 730DLRC

    wtl
    938G II 972M, 966M, 972K, 962M, 930H, 966M XE 966K XE 928G, 972M XE 966K, 938F, 962K, 950K, 950M, 988F II 988B, 928HZ

    adt
    735 OEM 735, 735C, 730, D350E II 740 GC 735B, D300E II

    ttt
    D6N D6N LGP D6K2, D6T, D5R2 D6K LGP D6T LGP D6T XL D6T XW D5R XL D6K XL D6R III D6K2 XL D6K2 LGP D6N XL D5R LGP

    wts
    623G, 627E, 615C, 621F, 623H, 627F, 627G, 611, 623E, 621G, 621H, 623F, 627H, 621E, 615C II

    backhoe loaders
    436B

    mg
    24H, 24, 16H, 18M3, 14H NA 16H NA 16M, 14H, 16M3, 14M

    oht
    785D, 784C, 785C, 784B, 785G

    com
    836G, 836, 836H, 836K, 826C

    wheel tractor scrapers
    627H, 621H, 621G, 621HOEM

    est
    DEUCE, 30/30

    it
    IT28G

    track loaders
    963D, 963K

    compactors
    836KLRC, 836K, 836G, 836

    motor graders
    24M, 14M, 16M, 24, 24N, 16H

    exc
    320E L 325C, 320E LRR 325C L

    skidders
    518C, 530B

    off highway trucks
    785D, 785B, 785C, 785DOEM

    wheel loaders
    950K, 972M, 950M, 928HZ, 972K, 962M, 988F, 938GII, 966M, 938F, 966K, 938G, 966MXE

    wheel dozers
    834B

    wheel excavators
    M318D