9X-7269: Kolbendichtung
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9X-7269: Kolbendichtung

    Ersatzteilnummer: 9X-7269
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Typ 3

    Eine zweiteilige Dichtung, die aus einem Kolbenring und einem Expander besteht und verhindert, dass Öl zwischen der Stangenseite des Zylinders und der Deckelseite fließt. Die Kolbendichtung besteht in der Regel aus Teflon, doch optional stehen für Anwendungen mit Drücken von mehr als 20.670 kpa (3000 psi) auch Nylondichtungen zur Verfügung. Die verschieden geformten Expander bestehen aus Nitril.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Außendurchmesser ("): 0
    • Bohrungsdurchmesser ("): 4,50
    • Dichtringform: Typ 3
    • Gewicht (lb): 0
    • Nutbreite – A (+/- 0,002") ("): 0,25
    • Nutdurchmesser – B (+/- 0,003") ("): 3,84
    telehandler
    TH350B

    wheel tractor-scraper
    615C, 611, 615C II

    wheel tractor scrapers
    615CII

    work tool


    wheel-type loader
    924K 980G, 962M, 950K, 962K, 930K 950M, 938K 924F

    track loaders
    963D

    compactors
    826K, 825H, 825K, 826G, 826GII, 825GII

    track type tractors
    D8N, D8RLRC, D8RII, D6MLGP, D5HIIXL, D6NLGP, D6NXL, D6MXL

    articulated dump truck
    735 OEM 740 GC 745C, 725, D250E II 745 740, 735C, 735B, 740B, D350E II 740C D400E II D350E

    articulated trucks
    725C, 725, 725C2, 740, D400E, 735, 740B, D250EII, D400EII, 740BEJ, 745D, 740CEJ, 735OEM, 740OEM

    integrated toolcarrier
    IT38G II

    track-type tractor
    D6N LGP D8R D6N D8R II D8T, D5R XL D6M D5H, D6N XL D5R LGP D5R2 D5H XL

    skidders
    527CA, D5TSKHII, 527GR

    wheel dozer
    834K, 824K, 824G II 834H

    track-type loader
    963K, 939C

    backhoe loaders
    416EST

    track-type skidder
    527 D5HTSK II

    wheel loaders
    924F, IT38G, IT38H, 924K 980F, IT38F, 962M, 980FII

    backhoe loader
    416B, 416C, 428C, 420D, 416F2 424D, 438C, 428D, 438D, 416D, 416E 432D, 442D, 428B

    wheel dozers
    834G, 824G, 824H, 834KLRC, 824GII

    earthmoving compactor
    826G II 826H, 825G II 825G, 825K