9X-7294: DICHTUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9X-7294: DICHTUNG

    Ersatzteilnummer: 9X-7294
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Dichtring

    Beschreibung:
    Rechteckdichtungen und -dichtringe sind kreisförmige Dichtungen mit rechteckigem Querschnitt. Die Kanten können je nach Anwendungsanforderungen abgerundet sein.

    Merkmal:
    Cat®-Dichtungen und -Dichtringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat-Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt.

    Abmessungstechnisch sind unsere Dichtungen und Dichtringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    Rechteckdichtungen und -dichtringe kommen in zahlreichen Dichtungsverbindungen in allen Cat-Maschinen und -Motoren zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Innendurchmesser ("): 8,94
    • Innendurchmesser (mm): 227
    • Querschnittsbreite ("): 0,17
    • Querschnittsbreite (mm): 4,4
    • Querschnittshöhe ("): 0,4
    • Querschnittshöhe (mm): 10
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.