9X-7298: DICHTUNG A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9X-7298: DICHTUNG A

    Ersatzteilnummer: 9X-7298
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Typ 3

    Eine zweiteilige Dichtung, die aus einem Kolbenring und einem Expander besteht und verhindert, dass Öl zwischen der Stangenseite des Zylinders und der Deckelseite fließt. Die Kolbendichtung besteht in der Regel aus Teflon, doch optional stehen für Anwendungen mit Drücken von mehr als 20.670 kpa (3000 psi) auch Nylondichtungen zur Verfügung. Die verschieden geformten Expander bestehen aus Nitril.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bohrungsdurchmesser ("): 3,94
    • Dichtringform: Typ 3
    • Nutbreite – A (+/- 0,002") ("): 0,29
    • Nutdurchmesser – B (+/- 0,003") ("): 3,38
    telehandler
    TH355B, TH360B, TH350B

    pipelayer
    PL61

    forestry excavators
    322CFMHW

    mini hydraulic excavator
    308C 307B

    wheeled excavator
    M315C, M312, M315, M316D, M316F, M317D2, M315D, M316C, M323F M318F

    wheel-type loader
    908H2 980K, 988K XE 908H 908M 908K 988K, 988 XE 980K HLG

    wheel loaders
    988K

    excavator
    320B L 323D L 329E LN 329D L 324D L 322C FM 312C L 314C 320B S 311D LRR 320D2, 314D LCR M318F, 312B, 320C, 312D, 313F L 329E, 315C, 324E L 320D L 324D, 320B N 315D L 322C, 312D L 318D2 L 317B LN 313D, 320D, 318B N 325B LN 320E L 325D, 322B L 320B, 312C, 312B L 320E, 312E L 329D, 325D L 313B 315, 330C, 311C 314E CR 320D2 L 329E L 312, 314E LCR 320D LN 317 N 325B L 317, 314D CR 320E LN 315B L 325C, 317B L 314F CR 324E, 312F, 315F LCR 313F 329D LN 324E LN 312E

    backhoe loader
    450E

    track excavators
    318B, 312E, 318D2L, 324DL, 323DL, 320EL, 320CL, 315DL, 320DL, 329DL, 314DCR, 329EL, 314CLCR, 315FLCR, 312BL, 325BL, 325L, 320L, 330CL, 320BL, 325, 325CL

    wheel excavators
    M316F, M315D, M316D