9X-7301: Kolbendichtung
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9X-7301: Kolbendichtung

    Ersatzteilnummer: 9X-7301
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Typ 3

    Eine zweiteilige Dichtung, die aus einem Kolbenring und einem Expander besteht und verhindert, dass Öl zwischen der Stangenseite des Zylinders und der Deckelseite fließt. Die Kolbendichtung besteht in der Regel aus Teflon, doch optional stehen für Anwendungen mit Drücken von mehr als 20.670 kpa (3000 psi) auch Nylondichtungen zur Verfügung. Die verschieden geformten Expander bestehen aus Nitril.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bohrungsdurchmesser ("): 4,33
    • Dichtringform: Typ 3
    • Nutbreite – A (+/- 0,002") ("): 0,29
    • Nutdurchmesser – B (+/- 0,003") ("): 3,77
    exc
    315C, 318C, 315D L 312B, 311D LRR 319D L 312D L 318E L 318D L 319D LN 312E L 315B L 314E CR 318B N 316F L 312B L 318F L 317 N 317, 318D2 L 314E LCR 314D LCR 316E L 314F CR 315, 312D, 313D, 314C 312C L 313D2 LGP 312C, 319C 317B L 317B LN 314D CR 318B, 319D 312, 311C 315F LCR 312E, 313B

    ttt
    D6K D6K2, D6T, D6K2 LGP D6T XL PAT D6T LGPPAT D6K2 XL D6K LGP D6K XL D6T XW PAT

    whex
    M318, M313D, M318C, M324D2 MH M318D MH M313C, M318D, M318C MH M320F, M322D, M322D MH M314F, M315, M315D2, M322D2 MH M320D2

    wts
    623H, 623K, 623K LRC

    emac
    C9.3

    mg
    140M 2 140M, 160M 3 AWD 160M 3 12M 3 160M, 160M 2 120M 2 12M 2 12M 3 AWD 120M, 14L 140M 3 12M, 140M 3 AWD

    mh
    MH3024, MH3022

    track type tractors
    D6KXLARMY, D6TLGPVP, D6KLGP, D6TLGP, D6T2LGP

    track excavators
    312E, 318B, 313D2, 316FL, 315DL, 319DLN, 318EL, 314DCR, 314CLCR, 312BL, 315FLCR

    motor graders
    140M, 120M2AWD, 160M2, 140M2, 120M2

    wheel excavators
    M320D2, M315F

    tmh
    TH580B, TH460B, TH560B