9X-7333: Einpressabstreifring
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9X-7333: Einpressabstreifring

    Ersatzteilnummer: 9X-7333
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Dichtringform: Typ A – Einzellippiger Abstreifring

    Diese verhindern das Eindringen von Verunreinigungen in das System. Einzellippen-Abstreifringe reinigen die Stange beim Einfahren. Dabei ist die Lippe die hervorstehende Kante der Dichtung. Doppellippen-Abstreifringe reinigen die Stange beim Einfahren und schließen dabei Öl ein, wodurch störende sichtbare Leckagen verhindert werden. Die doppellippigen Abstreifringe werden durch ein Lager befestigt. Diese Urethanabstreifringe verfügen für zusätzliche Robustheit über eine Metalleinfassung.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Außendurchmesser - B ("): 0,55
    • Breite – A (+/- 0,02") ("): 8,00
    • Dichtringform: Typ B – Einzellippiger Abstreifring
    • Innendurchmesser ("): 7,00
    • Material-: URE
    underground articulated truck
    AD45B, AD55B, AE40 AE40 II AD60, AD55, AD45, AD40

    off-highway truck
    769C, 773G OEM 772G, 770G, 773E, 771C, 775G LRC 772G OEM 769D, 773G, 775D, 773B, 770G OEM 771D, 772B, 775B, 775E, 69D, 768C, 773D, 775F, 773F, 775G OEM 775G, 770, 772, 773G LRC