9X-7352: Einpressabstreifring
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9X-7352: Einpressabstreifring

    Ersatzteilnummer: 9X-7352
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Dichtringform: Typ A – Einzellippiger Abstreifring

    Diese verhindern das Eindringen von Verunreinigungen in das System. Einzellippen-Abstreifringe reinigen die Stange beim Einfahren. Dabei ist die Lippe die hervorstehende Kante der Dichtung. Doppellippen-Abstreifringe reinigen die Stange beim Einfahren und schließen dabei Öl ein, wodurch störende sichtbare Leckagen verhindert werden. Die doppellippigen Abstreifringe werden durch ein Lager befestigt. Diese Urethanabstreifringe verfügen für zusätzliche Robustheit über eine Metalleinfassung.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Außendurchmesser - B ("): 0,59
    • Breite – A (+/- 0,02") ("): 13,50
    • Dichtringform: Typ B – Einzellippiger Abstreifring
    • Innendurchmesser ("): 12,50
    • Material-: URE
    off-highway truck
    793C, 793F CMD 793, 793F, 789B, 789C, 789, 793D, 793F AC 789D, 793F XQ 793F OEM 793B