9X-7354: Einpressabstreifring
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9X-7354: Einpressabstreifring

    Ersatzteilnummer: 9X-7354
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Dichtringform: Typ A – Einzellippiger Abstreifring

    Diese verhindern das Eindringen von Verunreinigungen in das System. Einzellippen-Abstreifringe reinigen die Stange beim Einfahren. Dabei ist die Lippe die hervorstehende Kante der Dichtung. Doppellippen-Abstreifringe reinigen die Stange beim Einfahren und schließen dabei Öl ein, wodurch störende sichtbare Leckagen verhindert werden. Die doppellippigen Abstreifringe werden durch ein Lager befestigt. Diese Urethanabstreifringe verfügen für zusätzliche Robustheit über eine Metalleinfassung.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Außendurchmesser - B ("): 0,59
    • Breite – A (+/- 0,02") ("): 9,75
    • Dichtringform: Typ B – Einzellippiger Abstreifring
    • Durchmesser ("): 0
    • Innendurchmesser ("): 9,00
    • Material-: URE
    • Stangendurchmesser ("): 0
    • Tiefe ("): 0
    off highway trucks
    777FOEM, 777DLRC

    off-highway truck
    777D, 777G, 777E 776D, 777F, 777C, 776C