9X-7366: ABSTREIFERSTANGE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9X-7366: ABSTREIFERSTANGE

    Ersatzteilnummer: 9X-7366
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Dichtringform: Typ REG

    Dieser verhindert das Eindringen externer Verunreinigungen in das System, wird jedoch in weniger schwierigen Umgebungen eingesetzt. Für Hydraulikanwendungen mit leichterer Belastung eignet er sich besser als Einpressabstreifringe.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite – A (+/- 0,508 mm) (mm): 10,19
    • Dichtringform: Typ REG
    • Grunddicke – C ( +/-0,254 mm) (mm): 203,20
    • Innendurchmesser (mm): 177,80
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.