9X-7367: ABSTREIFERSTANGE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9X-7367: ABSTREIFERSTANGE

    Ersatzteilnummer: 9X-7367
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Dichtringform: Typ SHU

    Dieser verhindert das Eindringen externer Verunreinigungen in das System, wird jedoch in weniger schwierigen Umgebungen eingesetzt. Für Hydraulikanwendungen mit leichterer Belastung eignet er sich besser als Einpressabstreifringe.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Außendurchmesser – B (+/- 0,003") ("): 9,75
    • Außendurchmesser – B (+/- 0,003") (mm): 247,70
    • Breite – A (+/- 0,02") ("): 0,40
    • Breite – A (+/- 0,508 mm) (mm): 10,20
    • Dichtringform: Typ SHU
    • Grunddicke – C ( +/-0,254 mm) (mm): 241,30
    • Grunddicke – C (+/- 0,010") ("): 9,50
    • Innendurchmesser ("): 9,00
    • Innendurchmesser (mm): 228,60
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.