9X-7368: ABSTREIFERSTANGE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9X-7368: ABSTREIFERSTANGE

    Ersatzteilnummer: 9X-7368
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Dichtringform: Typ SHU

    Dieser verhindert das Eindringen externer Verunreinigungen in das System, wird jedoch in weniger schwierigen Umgebungen eingesetzt. Für Hydraulikanwendungen mit leichterer Belastung eignet er sich besser als Einpressabstreifringe.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Außendurchmesser – B (+/- 0,003") ("): 12,00
    • Breite – A (+/- 0,02") ("): 0,50
    • Dichtringform: Typ SHU
    • Grunddicke – C (+/- 0,010") ("): 11,67
    • Innendurchmesser ("): 11,00
    cold planers
    PM-201

    cold planer
    PM-565, PM-565B

    off-highway truck
    789B, 785B, 789D, 789C