9X-7369: Einrastabstreifring
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9X-7369: Einrastabstreifring

    Ersatzteilnummer: 9X-7369
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Dichtringform: Typ SHU

    Dieser verhindert das Eindringen externer Verunreinigungen in das System, wird jedoch in weniger schwierigen Umgebungen eingesetzt. Für Hydraulikanwendungen mit leichterer Belastung eignet er sich besser als Einpressabstreifringe.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Außendurchmesser – B (+/- 0,003") ("): 13,50
    • Außendurchmesser – B (+/- 0,003") (mm): 342,95
    • Breite – A (+/- 0,02") ("): 0,50
    • Breite – A (+/- 0,508 mm) (mm): 12,75
    • Dichtringform: Typ SHU
    • Grunddicke – C ( +/-0,254 mm) (mm): 334,40
    • Grunddicke – C (+/- 0,010") ("): 13,17
    • Innendurchmesser ("): 12,50
    • Innendurchmesser (mm): 317,50
    off-highway truck
    793, 793B, 793C