9X-7389: DICHTUNGSSCHALE U
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9X-7389: DICHTUNGSSCHALE U

    Ersatzteilnummer: 9X-7389
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Dichtringform: Typ D

    Dieser Dichtungstyp ersetzt die Dichtungen von Chevron Packing, die von Caterpillar nicht länger verwendet werden. Bei diesen Dichtungsgruppen werden U-Ring-Stangendichtungen mit Distanzstücken kombiniert und in die Originalnuten von Chevron Packing gesetzt. U-Ring-Dichtungsgruppen und Dichtungen von Chevron erfüllen dieselben funktionalen Dichtungsspezifikationen.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Außendurchmesser – B (+ 0,002", -0,000") ("): 0,41
    • Breite – A (+ 0,015", -0,000") ("): 0,41
    • Dichtringform: Typ D
    • Innendurchmesser ("): 11,00
    • Material-: URE
    off-highway truck
    785, 784B, 785B