9X-7409: O-RING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9X-7409: O-RING

    Ersatzteilnummer: 9X-7409
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    O-Ring

    Beschreibung:
    O-Ringe kommen in starren Dichtungen sowie in einigen dynamischen Anwendungen zum Einsatz.

    Merkmal:
    Cat®-O-Ringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat-Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt. Zudem sind manche Cat-O-Ringe mit PTFE beschichtet, sodass beim Einbau des Dichtrings Verdrehungen und Schnitte verhindert werden.

    Abmessungstechnisch sind unsere O-Ringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

    Es stehen über 2500 Cat-O-Ringe in unterschiedlichen Größen und Materialien zur Verfügung. Sie sind die optimale Lösung für den O-Ring-Bedarf Ihrer Cat- und anderer mobilen Maschinen.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    O-Ringe kommen in vielen starren und dynamischen Verbindungen in allen Cat-Maschinen und -Motoren zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Beschichtung: Keine
    • Durchmesser ("): 0,07
    • Innendurchmesser ("): 0,43
    • Material-: FKM - Fluoroelastomer
    • Materialbeschreibung: FKM bietet hervorragende Leistung für die meisten Anwendungen, dazu gehören Luft, Motoröl, Dieselkraftstoff, Hydrauliköl, ATF und Biodiesel. Die meisten FKM-Zusammensetzungen sollten nicht mit Kühlmitteln/Harnstoff eingesetzt werden. FKM ist hervorragend für hohe Temperaturen geeignet und verfügt über eine gute Abrieb- und Schnittfestigkeit.
    • Strichzahl ("): 13
    marine products
    3508 3512 3516

    paving compactor
    CS-433E, CP-433E, CS-423E

    engine - generator set
    3516

    wheel-type loader
    994, 992G, 910G, 966G, 980G, 972G

    engine - industrial
    3516 G3512 3512 3508 G3508 G3516

    track type tractors
    D10R, D6RII, D6RLGP, D6RIIXL

    off-highway truck
    770G, 776C, 775G, 770G OEM 777G, 773G OEM 772G, 773G LRC 775G OEM 772G OEM 773G, 775G LRC 777C

    asphalt paver
    BG-240C, AP-900B

    track-type tractor
    D6R II D6R, D9R

    road reclaimer
    RM-500, RM-300

    off highway trucks
    777G, 772G, 770G, 772GOEM, 772GLRC, 777B

    wheel loaders
    950G, 992G, 962G, 988G, 938F

    excavator
    5110B