9X-7418: O-RING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9X-7418: O-RING

    Ersatzteilnummer: 9X-7418
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Dichtringe für Kraftstoffsysteme

    Beschreibung:
    Dichtringe für Kraftstoffsysteme wurden speziell für den Einsatz in Kraftstoffsystemen entwickelt und hergestellt. Es werden sowohl O-Ringe als auch Dichtringe mit rechteckigem Querschnitt verwendet.

    Merkmal:
    Cat®-Dichtringe für Kraftstoffsysteme werden hochentwickelten Inspektionen unterzogen, um zuverlässige Leistung in dieser wichtigen Anwendung zu erbringen. Sie sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat-Kraftstoffsystemen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt. Zudem sind manche Cat-O-Ringe mit PTFE beschichtet, sodass beim Einbau des Dichtrings Verdrehungen und Schnitte verhindert werden.

    Abmessungstechnisch sind unsere Dichtringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die entsprechenden Nuten passen.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat®.

    Anwendungen:
    Dichtringe für Kraftstoffsysteme kommen in Motorkraftstoffsystemen zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Beschichtung: PTFE - Polytetrafluoroethylen
    • Durchmesser ("): 0,1
    • Durchmesser (mm): 2,6
    • Innendurchmesser ("): 1,3
    • Innendurchmesser (mm): 33
    • Material-: FKM - Fluoroelastomer
    • Materialbeschreibung: FKM bietet hervorragende Leistung für die meisten Anwendungen, dazu gehören Luft, Motoröl, Dieselkraftstoff, Hydrauliköl, ATF und Biodiesel. Die meisten FKM-Zusammensetzungen sollten nicht mit Kühlmitteln/Harnstoff eingesetzt werden. FKM ist hervorragend für hohe Temperaturen geeignet und verfügt über eine gute Abrieb- und Schnittfestigkeit.
    track-type tractor
    D8R II

    underground articulated truck
    AD30, AD55

    engine - generator set
    3456 3406E

    wheel-type loader
    980G II 980G

    engine - industrial
    3406E

    excavator
    385B

    engine - truck
    3406E C-15 C15 C-16