9X-7420: Kopfverschleißring
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9X-7420: Kopfverschleißring

    Ersatzteilnummer: 9X-7420
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Nutbreite – A (+/- 0,003") ("): 2,37
    • Nutbreite – A (+/- 0,0762 mm) (mm): 60,32
    • Nutdurchmesser – B (+/- 0,001") ("): 5,76
    • Nutdurchmesser – B (+/- 0,0254 mm) (mm): 146,30
    • Stangendurchmesser ("): 5,50
    • Stangendurchmesser (mm): 139,70
    underground mining loaders
    R2900

    wheel-type loader
    988K, 994D, 988 XE 994H, 988K XE 994, 994F