9X-7439: Kopfverschleißring
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9X-7439: Kopfverschleißring

    Ersatzteilnummer: 9X-7439
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Nutbreite – A (+/- 0,003") ("): 2,37
    • Nutbreite – A (+/- 0,0762 mm) (mm): 60,25
    • Nutdurchmesser – B (+/- 0,001") ("): 13,88
    • Nutdurchmesser – B (+/- 0,0254 mm) (mm): 352,61
    • Stangendurchmesser ("): 13,50
    • Stangendurchmesser (mm): 342,90
    off-highway truck
    793B, 793F, 793F XQ 793D, 793F AC 793F CMD 793C, 793F OEM 793