9X-7523: DICHTUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9X-7523: DICHTUNG

    Ersatzteilnummer: 9X-7523
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Dichtung

    Beschreibung:
    Rechteckdichtungen und -dichtringe sind kreisförmige Dichtungen mit rechteckigem Querschnitt. Die Kanten können je nach Anwendungsanforderungen abgerundet sein.

    Merkmal:
    Cat®-Dichtungen und -Dichtringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat-Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt.

    Abmessungstechnisch sind unsere Dichtungen und Dichtringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    Rechteckdichtungen und -dichtringe kommen in zahlreichen Dichtungsverbindungen in allen Cat-Maschinen und -Motoren zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Innendurchmesser ("): 2,5
    • Material-: Gummi
    • Querschnittsbreite ("): 0,41
    • Querschnittshöhe ("): 0,33
    engine - generator set
    CX48-P2300 3512B TH48-E80 3512C 3512 3516C 3516B 3508B 3508C G3520B G3520C G3516 G3516C G3516B XQC1200 G3508 G3520E G3512E PMG3516 G3406 3516E PM3516 3406C PM3512 PP3516 G3516E G3512 PM3508 3508

    petroleum products
    CX48-P2300 3512B TH48-E80 3512C 3512 3516C 3516B 3508B 3508C G3520B G3520C G3516 G3516C G3516B XQC1200 G3508 G3520E G3512E PMG3516 G3406 3516E PM3516 3406C PM3512 PP3516 G3516E G3512 PM3508 3508

    engine - industrial
    G3520J G3512 G3520B G3516 3516B G3508 PMG3516 G3516C 3508B G3512E 3512B 3516C G3616 G3512B 3512 G3612 G3606

    off-highway truck
    MT4400D AC 789C, 797