9X-7537: DICHTUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9X-7537: DICHTUNG

    Ersatzteilnummer: 9X-7537
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Dichtung

    Beschreibung:
    Rechteckdichtungen und -dichtringe sind kreisförmige Dichtungen mit rechteckigem Querschnitt. Die Kanten können je nach Anwendungsanforderungen abgerundet sein.

    Merkmal:
    Cat®-Dichtungen und -Dichtringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat-Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt.

    Abmessungstechnisch sind unsere Dichtungen und Dichtringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    Rechteckdichtungen und -dichtringe kommen in zahlreichen Dichtungsverbindungen in allen Cat-Maschinen und -Motoren zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • : 0
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Innendurchmesser ("): 3,48
    • Material-: Gummi
    • Querschnittsbreite ("): 0,58
    • Querschnittshöhe ("): 0,6
    3500
    3512C 3512B 3516B 3508B CX48-P2300 G3512E 3512 3516 3508 G3516 3508C 3516C TH48-E70 TH48-E80

    marine products
    3616 3508B 3516B 3512C 3612 3512B C280-16 G3512E

    engine - generator set
    3512C 3512B 3516B 3508B CX48-P2300 G3512E 3512 3516 3508 G3516 3508C 3516C TH48-E70 TH48-E80

    petroleum products
    3512C 3512B 3516B 3508B CX48-P2300 G3512E 3512 3516 3508 G3516 3508C 3516C TH48-E70 TH48-E80

    engine - industrial
    3512 3508B 3516C 3516 SPT343 3512C 3508 3516B 3512B 3512E G3408 G3508 3508C G3516 G3512 G3512H G3412 G3512E SPF343