9X-7540: DICHTUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9X-7540: DICHTUNG

    Ersatzteilnummer: 9X-7540
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Dichtung

    Beschreibung:
    Rechteckdichtungen und -dichtringe sind kreisförmige Dichtungen mit rechteckigem Querschnitt. Die Kanten können je nach Anwendungsanforderungen abgerundet sein.

    Merkmal:
    Cat®-Dichtungen und -Dichtringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat-Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt.

    Abmessungstechnisch sind unsere Dichtungen und Dichtringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    Rechteckdichtungen und -dichtringe kommen in zahlreichen Dichtungsverbindungen in allen Cat-Maschinen und -Motoren zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Innendurchmesser ("): 5,53
    • Material-: Gummi
    • Querschnittsbreite ("): 0,56
    • Querschnittshöhe ("): 0,86
    meng
    3616 3516B 3512B 3512C 3612 3608 3508B 3606

    petr
    3512C 3512 TH48-E70 3512B 3516C 3516B TH48-E80 3516 CX48-P2300

    ieng
    3516B G3612 G3508 3508 3508C G3516 G3508J 3508B 3512C 3512E G3512 3516 G3516J 3512 G3516B G3508B G3616 G3520B G3608 G3606B G3520J 3512B G3512B G3606 3516C

    epg
    3512 G3516 3516 3508B 3508 G3508