9X-7554: Piston Wear Ring
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9X-7554: Piston Wear Ring

    Ersatzteilnummer: 9X-7554
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Abmessungen Übergröße: 0,030
    • Außendurchmesser (mm): 165,10
    • Breite – A (+/- 0,762 mm) (mm): 72,64
    • Innendurchmesser – B (+/- 0,08") (mm): 158,50
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.