9X-7712: DICHTUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9X-7712: DICHTUNG

    Ersatzteilnummer: 9X-7712
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    O-Ring

    Beschreibung:
    O-Ringe kommen in starren Dichtungen sowie in einigen dynamischen Anwendungen zum Einsatz.

    Merkmal:
    Cat®-O-Ringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat-Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt. Zudem sind manche Cat-O-Ringe mit PTFE beschichtet, sodass beim Einbau des Dichtrings Verdrehungen und Schnitte verhindert werden.

    Abmessungstechnisch sind unsere O-Ringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

    Es stehen über 2500 Cat-O-Ringe in unterschiedlichen Größen und Materialien zur Verfügung. Sie sind die optimale Lösung für den O-Ring-Bedarf Ihrer Cat- und anderer mobilen Maschinen.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    O-Ringe kommen in vielen starren und dynamischen Verbindungen in allen Cat-Maschinen und -Motoren zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Beschichtung: Keine
    • Durchmesser ("): 0,12
    • Durchmesser (mm): 3
    • Innendurchmesser ("): 1,17
    • Innendurchmesser (mm): 29,7
    • Material-: FKM - Fluoroelastomer
    • Materialbeschreibung: FKM bietet hervorragende Leistung für die meisten Anwendungen, dazu gehören Luft, Motoröl, Dieselkraftstoff, Hydrauliköl, ATF und Biodiesel. Die meisten FKM-Zusammensetzungen sollten nicht mit Kühlmitteln/Harnstoff eingesetzt werden. FKM ist hervorragend für hohe Temperaturen geeignet und verfügt über eine gute Abrieb- und Schnittfestigkeit.
    • Strichzahl ("): 916
    pipelayer
    561N

    paving compactor
    CP-323C, CB-534B, CB-534C, PS-150B, PF-290B, PS-360B, CS-323C, CB-535B, CB-634C, PS-200B, CB-634

    engine - generator set
    G3516B G3508 G3512 C175-16 G3516 PMG3516 G3520B 3126B 3516C C175-20

    underground articulated truck
    AD30

    motor grader
    140G, 120H, 135H, 140M

    forest products
    580B, 322C, 570B

    wheel-type loader
    950H, 950G II 938G II 962G II 962H, 962K, 924G, 924GZ

    engine - industrial
    G3512 3512C 3126B G3508J 3512E G3508 G3520J G3516B G3508B G3520B 3508C 3516E C7 G3516 3126 G3512B SPF743 G3516J SPP101

    articulated dump truck
    D350E II 735 OEM 730, 740, 725, D400E II D300E II 740B, 735B, 735, D250E II

    engine - truck
    3126 3126B C7 3116 3126E

    off-highway truck
    793F, 794 AC 797B, 793F XQ 797, 797F, 795F AC 793F AC 795F XQ 793F OEM 789D, 785G, 785D, 793F CMD 793D

    asphalt paver
    BG-260C, AP-1000, AP-755, AP-1000B

    oem solutions
    CAT WDS

    cold planer
    PM-102

    integrated toolcarrier
    IT62H, IT62G, IT62G II IT38G II

    track-type tractor
    D6N D5N

    wheeled excavator
    M330D M325C MH

    engineer support tractor
    30/30 DEUCE

    road reclaimer
    RM-350B

    petroleum products
    3516C 3512E 3512C 2016 3126B CX48-P2300 TH48-E80 TH48-E70

    track-type loader
    963C, 953C

    excavator
    330D MH 322C FM 330C, 330C FM 330D FM 325D L 330D L 330C L 330D LN 325C, 330D, 328D LCR 324D, 324D L 322C, 330C MH 330C LN 324D LN 325C FM 325D, M325D L MH 336D L 325C L