9X-8530: ÖL
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9X-8530: ÖL

    Ersatzteilnummer: 9X-8530
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Cat TDTO 50 (200 l)

    Beschreibung:
    Cat®-Getriebe- und Antriebsstrang-Öl besteht aus einer systemgenauen Formel, die eine längere Nutzungsdauer der Kupplungsscheibe und einen optimalen Verschleiß von Zahnrädern, Lagern und Reibscheibe ermöglicht.
    Merkmale:
    Mit Cat TDTO™ bestehen die Teile fünf zusätzliche Caterpillar-Tests über die Mindestanforderungen der Industrienormen hinaus.
    Empfohlene Anwendung:
    Lastschaltgetriebe, die meisten Seitenantriebe und hydrostatische Systeme.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Klassifizierungen erfüllt: TO-4, TO-4M, Allison C-4
    • SAE: 50
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.