9X-8708: CM-DICHTUNG STK
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9X-8708: CM-DICHTUNG STK

    Ersatzteilnummer: 9X-8708
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Großdichtung

    Beschreibung:
    Großdichtungen werden in der Regel zum Abdichten von Gehäusen verwendet und können auch zur Schalldämmung, Schwingungsisolation, Dämpfung oder Wärmeisolierung eingesetzt werden.

    Zur Befestigung können sie mit Klebstoff angebracht, eingeclipst, in eine Nut gedrückt oder mit einem Verschlusswerkzeug eingebaut werden. Viele Dichtungen werden nach Längeneinheiten verkauft.

    Merkmale:
    Cat®-Großdichtungen bestehen aus Materialien, deren Temperatur-, Chemikalien- und UV-Beständigkeit speziell auf die jeweilige Anwendung zugeschnitten ist. Abmessungen, Geometrie und Befestigungsmethode der Dichtungen sind auf die umgebenden Strukturen abgestimmt, wodurch für lang anhaltende Dichtleistung gesorgt wird.

    Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtungen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    Großdichtungen werden in der Regel zum Abdichten von Gehäusen wie Fenster, Abdeckungen und Kabinengehäuse eingesetzt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Kleber: Nein
    • Material-: CR – Chloropren-erweiterter Kautschuk
    • Materialbeschreibung: CR-erweiterter (geschlossene Zelle) Kautschuk wird für Auflagen und statische Dichtungen eingesetzt, bei denen eine Ölbeständigkeit und sehr gute Witterungsbeständigkeit erforderlich ist.
    • Querschnittsbreite ("): 4,92
    • Querschnittstärke ("): 2,5
    track-type tractor
    D6N XL D6N LGP

    engine - generator set
    3512B 3516C 3516B

    wheel-type loader
    982M, 980M

    petroleum products
    G3508B G3508 G3516J G3516 3516B G3512 G3616 G3606B G3508J G3520B G3520J G3608 G3512B G3516B G3612 3516C 3512C C175-16

    engine - industrial
    G3508B G3508 G3516J G3516 3516B G3512 G3616 G3606B G3508J G3520B G3520J G3608 G3512B G3516B G3612 3516C 3512C C175-16

    articulated dump truck
    D400E II D400D, D25D, D350E, D30D, D350E II D400E, D40D, D350D