9X-8885: Sechskantschrauben, phosphatiert und eingeölt
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9X-8885: Sechskantschrauben, phosphatiert und eingeölt

    Ersatzteilnummer: 9X-8885
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Feinplanieren: Phosphat- und ölbeschichtet
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 2 1/4
    • Gewinde: UNC-Grobgewinde
    • Klemmlänge - 2 ("): 0,50
    • Kopfbreite - 5 ("): 1,13
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0,58
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Thread Size (" - Gangzahl) ("): 3/4–10
    3500
    3512 3516B 3512BHD

    wheel tractor-scraper
    623G

    engine - generator set
    3606 3616 3608 3612 3512B 3516B 3512 3516 C27 3508B 3508 C32

    underground articulated truck
    AE40 AD40

    motor grader
    12M 3 160M 2 120M 2 160H, 140M, 140M 3 160M 3 AWD 120M, 160H NA 12M 2 140H NA 12M, 160K, 14M, 140H ES 12M 3 AWD 14L 140M 2 160M, 140H, 160M 3 140M 3 AWD 160H ES 140K, 12H ES

    wheel-type loader
    993K, 994D, 992K, 992D, 990 II 994, 992C, 992G

    work tool
    GH52 SNOW WING

    engine - industrial
    G3612 G3616 G3608 G3606 G3412 G3508 G3408 G3516 G3512

    wheel-type skidder
    515, 525, 545, 525B

    articulated dump truck
    D40D

    motor graders
    160M, 140HNA, 12M2AWD, 163H, 160M3, 143H, 160HNA, 120M3, 120M3AWD, 120LAWD, 120

    track type tractors
    D11R, D11T, D11N, 11 11SU 11U

    track excavators
    325BL, 225DLC, 235D

    off-highway truck
    789C

    articulated trucks
    D400D

    challenger
    VFS50 VFS70

    vees 27 to 32 liter
    C27

    track-type tractor
    D11R, D11T, D11N, 11 11SU 11U

    wheel dozer
    854G, 854K, 844, 844H

    track-type loader
    953, 953B, 943

    petroleum products
    CX31-P600 CX31-C13I

    wheel loaders
    990, 990H, 993K, 992KLRC

    excavator
    225D, 320B LL 229, 322C FM 322B L

    wheel dozers
    854G, 854K, 844, 844H