9X-8897: SCHRAUBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9X-8897: SCHRAUBE

    Ersatzteilnummer: 9X-8897
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Feinplanieren: Phosphat- und ölbeschichtet
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 4 1/4
    • Gewinde: UNC-Grobgewinde
    • Klemmlänge - 2 ("): 2,00
    • Kopfbreite - 5 ("): 1,50
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0,71
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Thread Size (" - Gangzahl) ("): 1–8
    track-type tractor
    D11T, D11R, D11N

    engine - generator set
    3412

    wheel-type loader
    966K

    off-highway truck
    785D, 785C, 784C