9X-8898: SCHRAUBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9X-8898: SCHRAUBE

    Ersatzteilnummer: 9X-8898
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kettenschraube

    Beschreibung:

    • Kettenschrauben verbinden die Bodenplatten mit dem Kettenstrang.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Feinplanieren: Phosphat- und ölbeschichtet
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 5
    • Gewinde: UNC-Grobgewinde
    • Klemmlänge - 2 ("): 2,75
    • Kopfbreite - 5 ("): 1,50
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0,71
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Schraubengröße ("): 1
    • Thread Size (" - Gangzahl) ("): 1–8
    asphalt-einbaubohle-wt
    8-16B, 10-20B

    motorgrader
    140K, 12H, 140H, 135H, 120H

    3500
    3512B, 3516BHD

    verdichter
    836

    radlader
    992KLRC, 992K, 992G, 990, 990H

    raddozer
    854G, 854KLRC, 834B, 854K, 844, 844H

    kettendozer
    D11R, D7R, D7RLGP, D7GIILGP

    asphaltfertiger
    AP-1055D, BG-230D, AP-1000D, AP-655C, BG-2455D, AP-800D, BG-260D

    rohrverleger
    PL87, 587T, PL83, 583T, 587R, 583R