9X-9730: BATTERIE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9X-9730: BATTERIE

    Ersatzteilnummer: 9X-9730
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Premium-Hochleistungsbatterien von 12 V/1300 A für Kaltstart

    Beschreibung:
    Cat®-Batterien versorgen Ihre Geräte mit der für den Betrieb nötigen Energie.

    Merkmale:
    1) Branchenweit führend im Bereich Kaltstartstrom und Rüttelfestigkeit.
    2) Maximale Rüttelfestigkeit
    3) Wartungsfreie oder wartungsarme Konstruktionen sind in nassen und trockenen Ausführungen verfügbar.

    Anwendung:
    Ideal für Cat-Maschinen und -Motoranwendungen

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anschluss: 0, SAE-Klemmen
    • Batterieausführung: trocken, 0
    • Breite ("): 0
    • CA: 0, 1560
    • Gittertyp: 0, Hybridkonstruktion
    • Gruppengröße: 0
    • Kaltstartstrom: 1300, 0
    • Kapazität (Ah) bei 20 Std.: 190, 0
    • Länge ("): 0, 20.75
    • Maschinentyp: 0, 0, 0
    • Reservekapazität (RK) in Minuten: 400, 0
    • Säure-Nennfüllung (l): 14, 0
    • Säure-Nennfüllung (QT): 14.8, 0
    • Verwendung: Starten, 0
    • Volt: 0, 12
    • Wartungstyp: Wartungsarm, 0