9Y-0142: BAND-AS
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9Y-0142: BAND-AS

    Ersatzteilnummer: 9Y-0142
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Einspritzleitung

    Beschreibung:

    • Einspritzleitungen versorgen Motoren mit Kraftstoff

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 121,92
    • Höhe ("): 1,5
    • Höhe (mm): 38,1
    • Länge ("): 14,5
    • Länge (mm): 368,3
    cold planer
    PR-1000C PR-1000

    wheel tractor-scraper
    613C

    paving compactor
    PS-500, CS-551, CB-614, CS-553, CP-553

    engine - generator set
    3208

    forest products
    227

    engine - industrial
    3208

    excavator
    225D

    engine - truck
    3208