9Y-0144: LEITUNG A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9Y-0144: LEITUNG A

    Ersatzteilnummer: 9Y-0144
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Einspritzleitung

    Beschreibung:

    • Einspritzleitungen versorgen Motoren mit Kraftstoff

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 152,4
    • Höhe (mm): 78,74
    • Länge (mm): 304,8
    meng
    3208

    ieng
    3208

    wts
    613C

    teng
    3208

    comp
    PS-500