9Y-0148: LEITUNG A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9Y-0148: LEITUNG A

    Ersatzteilnummer: 9Y-0148
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Einspritzleitung

    Beschreibung:

    • Einspritzleitungen versorgen Motoren mit Kraftstoff

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 114,3
    • Höhe ("): 1,5
    • Höhe (mm): 38,1
    • Länge ("): 17,4
    • Länge (mm): 441,96
    cold planer
    PR-1000C PR-1000

    paving compactor
    CB-614, CP-553, CS-553, PS-500, CS-551

    engine - generator set
    3208

    forest products
    227

    engine - industrial
    3208

    excavator
    229, 225B, 231D

    engine - truck
    3208