9Y-0238: LEITUNG A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9Y-0238: LEITUNG A

    Ersatzteilnummer: 9Y-0238
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Einspritzleitung

    Beschreibung:

    • Einspritzleitungen versorgen Motoren mit Kraftstoff

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    Sie sind auf der Suche nach einem Classic-Ersatzteil?

    Wie wäre es mit einem Cat® Classic-Ersatzteil? Eine kostengünstige Reparaturalternative, bei der die Risiken von Ersatzteilen aus dem Ersatzteilhandel minimiert werden
    Marke: Cat
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 2
    • Länge ("): 17
    cold planer
    PR-1000, PR-1000C

    marine products
    3208

    engine - generator set
    3208

    engine - industrial
    3208

    engine - truck
    3208