9Y-0254: SCHALLDÄMPFER A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9Y-0254: SCHALLDÄMPFER A

    Ersatzteilnummer: 9Y-0254
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Schalldämpfer

    Beschreibung:

    • Schalldämpfer reduzieren den Lärm, der aus dem Auspuff eines Verbrennungsmotors kommt.


    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität und geringere Umweltbelastung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 383,54
    • Höhe (mm): 292,1
    • Länge (mm): 571,5
    bhl
    416, 428, 426