9Y-0546: BAUGR. FLANSCH
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9Y-0546: BAUGR. FLANSCH

    Ersatzteilnummer: 9Y-0546
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Drehzahlreglerflansch

    Beschreibung:

    • Bei Flanschen handelt es sich um wichtige Komponenten von Drehzahlreglern, welche die Kraftstoffzufuhr von Motoren regeln

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 1,66
    • Länge ("): 3,14
    meng
    3208

    cold
    PR-1000, PR-1000C

    ieng
    3208

    wts
    613C

    teng
    3208

    epg
    3208

    comp
    PS-500