9Y-1025: RITZEL
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9Y-1025: RITZEL

    Ersatzteilnummer: 9Y-1025
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Drehzahlreglerritzel

    Beschreibung:

    • Bei Ritzeln handelt es sich um wichtige Komponenten von Drehzahlreglern, welche die Kraftstoffzufuhr von Motoren regeln

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 81,28
    • Höhe ("): 3,2
    • Höhe (mm): 81,28
    • Länge ("): 7,9
    • Länge (mm): 200,66
    engine - generator set
    3606 3608