9Y-1082: LEITUNG A NR. 2
+ / - Mauszeiger für Vergrößerung/Verkleinerung über Abbildung bewegen
Andere Ansichten

    9Y-1082: LEITUNG A NR. 2

    Artikelnummer:9Y-1082
    1,00 $

    Einspritzleitung

    Zur Anforderungsliste hinzufügen

    Beschreibung:

    • Einspritzleitungen versorgen Motoren mit Kraftstoff

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    • Breite (mm): 152,4
    • Länge (mm): 444,5
    • Länge ("): 17,5
    • Höhe ("): 2,5
    • Höhe (mm): 63,5