9Y-1085: LEITUNG A NO5
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9Y-1085: LEITUNG A NO5

    Ersatzteilnummer: 9Y-1085
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Einspritzleitung

    Beschreibung:

    • Einspritzleitungen versorgen Motoren mit Kraftstoff

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 76,2
    • Höhe ("): 2,7
    • Höhe (mm): 68,58
    • Länge ("): 12
    • Länge (mm): 304,8
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.