9Y-1403: SCHALLDÄMPFER A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9Y-1403: SCHALLDÄMPFER A

    Ersatzteilnummer: 9Y-1403
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Schalldämpfer

    Beschreibung:

    • Schalldämpfer reduzieren den Lärm, der aus dem Auspuff eines Verbrennungsmotors kommt.


    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität und geringere Umweltbelastung ausgelegt.

    Sie sind auf der Suche nach einem Classic-Ersatzteil?

    Wie wäre es mit einem Cat® Classic-Ersatzteil? Eine kostengünstige Reparaturalternative, bei der die Risiken von Ersatzteilen aus dem Ersatzteilhandel minimiert werden
    Marke: Cat
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    paving compactor
    PS-300B, PF-300B

    engine - industrial
    3114

    excavator
    312, 315, 315B L 317, 317 N