9Y-1720: BAUGR. MOTOR 3304
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9Y-1720: BAUGR. MOTOR 3304

    Ersatzteilnummer: 9Y-1720
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kompletter Motor

    Beschreibung:

    • Motoren wandeln eine Form von Energie in mechanische Energie um

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 1155,70
    • Höhe ("): 70,5
    • Höhe (mm): 1790,70
    • Länge ("): 54,5
    • Länge (mm): 1384,30
    wheel-type loader
    950B, 950E