9Y-1741: BAUGR. KIPPHEBEL
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9Y-1741: BAUGR. KIPPHEBEL

    Ersatzteilnummer: 9Y-1741
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kipphebelbaugruppe

    Beschreibung:

    • Kipphebel werden durch die Gestänge von Nockenwellen betätigt und bewegen Ventile. Sie öffnen und schließen diese, um Kraftstoff und Luft in den Brennraum und aus dem Brennraum heraus zu lassen.


    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    Sie sind auf der Suche nach einem generalüberholten Ersatzteil?

    Cat® Reman-Ersatzteile bieten dieselbe Qualität und Zuverlässigkeit wie Neuteile, jedoch zu einem Bruchteil der Kosten von Neuteilen.
    Marke: Cat
    Generalüberholte Kipphebelbaugruppe
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 81,28
    • Höhe ("): 2,2
    • Höhe (mm): 55,88
    • Länge ("): 6,8
    • Länge (mm): 172,72
    track-type tractor
    11 D11R, 11U D11N, 11SU

    engine - generator set
    G3508 3512 G3516B 3516 G3516 3508 G3512 PM3508 3516B G3520B 3508B PM3512 PMG3516 PM3516 3508C

    wheel-type loader
    994

    petroleum products
    3516 3512

    engine - industrial
    3512 G3516 3508 G3508J G3508 G3516B G3512B G3512 G3520B G3508B G3520J 3516 G3516J

    off-highway truck
    789, 776B, 784B, 793B, 785B, 789B, 793, 777C, 785, 776C, 777B