9Y-1798: DICHTUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9Y-1798: DICHTUNG

    Ersatzteilnummer: 9Y-1798
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zylinderkopfdichtung

    Beschreibung:

    • Bei Dichtungen handelt es sich um wichtige Komponenten von Zylinderköpfen, die oben auf dem Zylinderblock sitzen; diese schließen den oberen Teil des Zylinders ab und bilden den Brennraum

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität und geringere Umweltbelastung ausgelegt

    Sie sind auf der Suche nach einem Classic-Ersatzteil?

    Wie wäre es mit einem Cat® Classic-Ersatzteil? Eine kostengünstige Reparaturalternative, bei der die Risiken von Ersatzteilen aus dem Ersatzteilhandel minimiert werden
    Marke: Cat
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 0,9
    • Länge ("): 4,5
    pipelayer
    572R, 572G

    wheel tractor-scraper
    637E, 615C II 627B, 627E, 615C, 627F, 611, 627G, 637G, 621E

    paving compactor
    CB-534

    engine - generator set
    G3306B 3304B 3306B 3306 G3306 3304 XQG135

    mini hydraulic excavator
    304.5

    motor grader
    140H, 160H NA 140H NA 140H ES 140B, 130G, 120G, 12H ES 12G, 160H, 12H, 14G, 12H NA 160G, 140G, 160H ES 14H NA 163H NA 143H

    wheel-type loader
    972G, 966G, 966F, 930R, 966G II 930T, 950E, 950B, 966D, 972G II 936F, 966C, 970F, 966E, 950B/950E 950F II 936E, 966F II 924G, 936, 950F, 966R, G936, 962G

    engine - industrial
    3306 3304 3208 D330C G3306B D333C G3306 3306B G3304 G3304B 3304B

    wheel-type skidder
    518C, 528B, 530B, 528, 515, 545, 525

    articulated dump truck
    D300D, D250B, D300E, D350D, D300B, D25D, D250E, D300E II D30D, D250E II

    engine - truck
    3306C 3306B 1673C 3306 G3306 3208

    challenger
    65, 70C, 65B, 65C, 65D

    generator
    SR4

    track-type tractor
    D6H XR D6H, 6SU D6R, D7H, 57 D5B, D7R LGP 7SU 6S D6G2 LGP D6H II 57H 6 D6G SR 6A 7U D6E D6G, 4A D6F SR D4H III D7G2 D4E, D7G, D7R, 140, D6G2 XL D6D, D5H, D6D SR D6H XL 143 D4H, D7R XR 56H 7 D4E SR 56 153 D5H XL 7S 163 4 7A 141 5 7S LGP 55, D6E SR D5E, D4H XL

    wheeled excavator
    W330B

    engine - machine
    3306 3304 3208 D330C G3306B D333C G3306 3306B G3304 G3304B 3304B

    wheel dozer
    814B, 814F

    petroleum products
    G3306B

    track-type loader
    973, 973C, 977 963

    track-type skidder
    517 527 D5HTSK II D4HTSK III

    excavator
    350-A 350 L 330-A 330 L 330B L 330-A L 235C, 330B LN 350-A L 330-A LN 235D, 235B, 330B, E300B, 235

    earthmoving compactor
    815F, 816F, 816B, 815B