9Y-2148: ROHR A
+ / - Mauszeiger für Vergrößerung/Verkleinerung über Abbildung bewegen
Andere Ansichten

    9Y-2148: ROHR A

    Artikelnummer:9Y-2148
    1,00 $

    Abgasrohr

    Zur Anforderungsliste hinzufügen

    Beschreibung:

    • Abgasrohre sind Komponenten von Abgassystemen, die aus einer Reihe von Rohren (meist Gusseisen) bestehen, durch welche die Abgase von den Zylindern eines Motors in das Abgassystem geleitet werden.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt.

    • Länge ("): 14,2
    • Länge (mm): 360,68
    • Breite (mm): 134,62
    • Höhe (mm): 134,62
    • Höhe ("): 5,3