9Y-2150: ROHR A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    9Y-2150: ROHR A

    Ersatzteilnummer: 9Y-2150
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Abgasrohr

    Beschreibung:

    • Abgasrohre sind Komponenten von Abgassystemen, die aus einer Reihe von Rohren (meist Gusseisen) bestehen, durch welche die Abgase von den Zylindern eines Motors in das Abgassystem geleitet werden.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt.

    Sie sind auf der Suche nach einem Classic-Ersatzteil?

    Wie wäre es mit einem Cat® Classic-Ersatzteil? Eine kostengünstige Reparaturalternative, bei der die Risiken von Ersatzteilen aus dem Ersatzteilhandel minimiert werden
    Marke: Cat
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 6,6
    • Länge ("): 13,8
    pipelayer
    589

    wheel tractor-scraper
    631E, 637E, 657E

    track-type tractor
    D9R, D10N